Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/Nett, 1500 mm, 24 W, 58W TL-D, 4000 K, 2700 lm, CRI 80, 50000 time(r)
CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8
Produktbeskrivelse
CorePro, LEDtube, T8, EM/Nett, 1500 mm, 24 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 2700 lm, CRI 80, 50000 time(r), 112 lm/W, EEL E, G13, Glass, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Spesifikasjoner
- Sokkelbase G13
- Nominell levetid 50 000 time(r)
- Brytersyklus 200 000
- Lighting Technology LEDtube
- Referanse for fluksmåling Sphere
- Garantiperiode 3 år