Norge - Norsk

Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/Nett, 600 mm, 8 W, 18W TL-D, 4000 K, 800 lm, CRI 80, 50000 time(r)

CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8

Produktbeskrivelse

CorePro, LEDtube, T8, EM/Nett, 600 mm, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 4000 K, 800 lm, CRI 80, 50000 time(r), 100 lm/W, EEL F, G13, Glass, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestillingskode: 929003547202
Full bestillingskode: 871951445977900

Spesifikasjoner

  • Sokkelbase
    G13
  • Nominell levetid
    50 000 time(r)
  • Brytersyklus
    200 000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Referanse for fluksmåling
    Sphere
  • Garantiperiode
    3 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929003547202 pdf 66.6 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929003547202 no_NO pdf 796.8 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
online QIG for 324166183191 Corepro LEDtube pdf 930.6 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929003547202_EU
mange eiendeler
Product-Diagrams-929003547202_EU
mange eiendeler

Programtillegg

IES
IES File - CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8 IES 21.2 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929003547202-EPD pdf 693.9 kB