Philips MASTER Value, LEDbulb, A60 , 75 W, E27, 4000 K, 1055 lm, CRI 90, 15000 time(r)

MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60CL G

Produktbeskrivelse

MASTER Value, LEDbulb, A60 , 75 W, E27, 4000 K, 1055 lm, CRI 90, 15000 time(r), 135 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Bestillingskode: 929003526802
Full bestillingskode: 871951444985500

Spesifikasjoner

Sokkelbase
E27
Nominell levetid
15 000 time(r)
Brytersyklus
20 000
Lighting Technology
LEDbulb
Referanse for fluksmåling
Sphere
Garantiperiode
2.5 years

Nedlastinger

Brosjyrer

Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929003526802 pdf 66.9 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929003526802 no_NO pdf 593.1 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929003526802_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-929003526802_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60CL G IES 2.7 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-MASTER-Value-Glass-LED-bulbs-A60-COMF-8793345-Ref-929003057502 pdf 741.1 kB