Norge - Norsk

Philips MASTER Value, LEDbulb, A60 , 50 W, E27, 2700 K, 650 lm, CRI 80, 15000 time(r), Glass

MAS VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G

Produktbeskrivelse

MASTER Value, LEDbulb, A60 , 50 W, E27, 2700 K, 650 lm, CRI 80, 15000 time(r), Glass, 90.00 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestillingskode: 929002412802
Full bestillingskode: 871951436122500

Spesifikasjoner

Sokkelbase
E27
Nominell levetid
15 000 time(r)
Brytersyklus
20 000
Lighting Technology
LEDbulb
Referanse for fluksmåling
Sphere
Garantiperiode
2.5 years

Nedlastinger

Brosjyrer

Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929002412802 pdf 67.7 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929002412802 no_NO pdf 585.2 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929002412802_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-929002412802_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - MAS VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G IES 779 B

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-MASTER-Value-Glass-LED-bulbs-COMF-8793345-Ref-929002412802 pdf 669.1 kB