Philips MASTER, LEDbulb, A60 , 60 W, E27, 3000 K, 840 lm, CRI 80, 50000 time(r), Glass

MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE

Produktbeskrivelse

MASTER, LEDbulb, A60 , 60 W, E27, 3000 K, 840 lm, CRI 80, 50000 time(r), Glass, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestillingskode: 929003703102
Full bestillingskode: 872016925416900

Spesifikasjoner

Sokkelbase
E27
Nominell levetid
50 000 time(r)
Brytersyklus
500 000
Lighting Technology
LEDbulb
Referanse for fluksmåling
Sphere
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929003703102 pdf 68.0 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929003703102 no_NO pdf 584.4 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929003703102_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-929003703102_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE IES 2.3 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-LED-bulb-A-shape-COMF-8932020-Ref-929003623702 pdf 936.4 kB