Philips MASTER LED-lyspærer av glass

For topp ytelse og bærekraft

Produkter

MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 CRI95A60CL G
MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 CRI95A60CL G
929003798502
MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G
MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G
929003798682
MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95A60CL G
MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95A60CL G
929003798702
MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG
MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG
929003798802
MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 CRI95 A60 FR G
MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 CRI95 A60 FR G
929003798902
MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 CRI95 A60 FR G
MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 CRI95 A60 FR G
929003799002
MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95 A60 FR G
MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95 A60 FR G
929003799102
MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 CRI95A60FR G
MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 CRI95A60FR G
929003799202

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Disse MASTER-glødepærene har et klassisk tradisjonsdesign og kombinerer de kjente formene til LED-glødepærer i glass med fordelene til langvarig LED-teknologi. Disse LED-glasspærene er ideelle for å skape en koselig atmosfære for kundene, og gir utmerket lyskvalitet. MASTER glasspærer kan dimmes for forskjellige lumennivåer og fargetemperaturer (dimbare LED-pærer i glass). De gir også betydelige energibesparelser, og bruker 30 % mindre energi sammenlignet med vanlige LED-pærer. Ved å tilby en levetid på 25 000 timer, reduserer disse dimbare LED-glasspærene også vedlikeholdskostnadene.

Fordeler

  • Sparer 30 % energi sammenlignet med standard Philips LED-pærer

  • Svært lang levetid som reduserer behovet for utskiftninger

Funksjoner

  • klassisk design og tradisjonelle former

  • perfekt passform og utførelse av høy kvalitet

Bruksområder

  • Hjem
  • Hotell- og restaurantnæringen

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet MASTER LED-lyspærer av glass no_NO pdf 334.9 kB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-MASTER LED-lyspærer av glass
mange eiendeler - Visuals
Video
LED Glass Bulbs mp4 188.0 MB

Programtillegg

Family-IES-MASTER LED-lyspærer av glass
mange eiendeler - Software Plugins