Philips LEDbulb, A60 , 60 W, E27, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 95, 25000 time(r), Glass

MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G

Produktbeskrivelse

LEDbulb, A60 , 60 W, E27, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 95, 25000 time(r), Glass, 136 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.9

Bestillingskode: 929003798682
Full bestillingskode: 872016931165700

Spesifikasjoner

Sokkelbase
E27
Nominell levetid
25 000 time(r)
Brytersyklus
20 000
Lighting Technology
LEDbulb
Referanse for fluksmåling
Sphere
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929003798682 pdf 67.7 kB
Brosjyre
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929003798682 no_NO pdf 571.3 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929003798682_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-929003798682_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G IES 2.7 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-MASTER-Glass-LED-bulbs-COMF-8793318-Ref-929003798602 pdf 775.1 kB