Philips CorePro, LEDbulb, A60S, 40 W, B22, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 time(r), Plast

CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 B22 827

Produktbeskrivelse

CorePro, LEDbulb, A60S, 40 W, B22, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 time(r), Plast, 95 lm/W, EEL F, PF 0.4, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestillingskode: 929003603102
Full bestillingskode: 871869657765300

Spesifikasjoner

Sokkelbase
B22
Nominell levetid
15 000 time(r)
Brytersyklus
50 000
Lighting Technology
LEDbulb
Referanse for fluksmåling
Sphere
Garantiperiode
2 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929003603102 pdf 68.4 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929003603102 no_NO pdf 552.6 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929003603102_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-929003603102_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 B22 827 IES 5.5 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-Bulbs-Plastic-Ess-A-shape-ND-15k-1-Bulbs-Plastic-Ref-929002299507 pdf 976.7 kB