Philips CorePro Plastic LEDbulbs

Den rimelig LEDbulb-løsningen

Produkter

CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827
929001233902
CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 B22 827
CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 B22 827
929001234002
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 827
929001234102

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

CorePro LEDbulb-pæren er den perfekte pæren for dine grunnleggende belysningsbehov. Den gir et vakkert lys og den pålitelige ytelsen du forventer fra LED til en rimelig pris. CorePro LEDbulbs er kompatible med eksisterende armaturer E14- eller B2-fatninger og er utformet som en ettermonterbar erstatning av glødelamper. De gir store energibesparelser på 80 % og gir utmerket lyskvalitet. Med en levetid på 15 000 timer reduserer den vedlikeholdskostnader.

Fordeler

  • Denne lyspæren til en perfekt erstatning for matte glødepærer

  • Energibesparelser på opptil 80%

Funksjoner

  • Enkel ettermontering med eksisterende lampeholdere

  • Skap stemninger som varierer fra varmt, hvitt lys til kjølig dagslys

Bruksområder

  • Hotell og restaurant
  • Boligområder
  • Gangveier

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet CorePro Plastic LEDbulbs no_NO pdf 688.1 kB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-CorePro Plastic LEDbulbs
mange eiendeler - Visuals
Video
CorePro Plastic LEDbulbs mp4 240.4 MB

Programtillegg

Family-IES-CorePro Plastic LEDbulbs
mange eiendeler - Software Plugins