Norge - Norsk

Philips Trueforce Core LED SON-T

Den nye LED-løsningen for utskiftning av HID-lyskilder

Produkter

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

De nye Philips Trueforce Core LED SON-T-lampene gir deg en enkel LED-løsning som raskt er lønnsom, for å erstatte HIgh Intensity Discharge (HID)-lamper. Denne nye generasjonen av produkter gir alle energieffektivitets- og levetidsfordelene ved LED med lav startkostnad. TrueForce har samme lampestørrelse og lysfordeling som andre HID-lamper, og i tillegg betyr IP65-klassifiseringen at de også kan benyttes utendørs.

Fordeler

  • Kostnadseffektive lamper med kort inntjeningstid

  • Lav anskaffelseskostnad

Funksjoner

  • Høy energieffektive lamper

  • Lang levetid - 25 000 timer

Bruksområder

  • Veier og gater
  • Tunnel
  • Parkeringshus

Advarsler og sikkerhet

  • Se monteringsveiledningen eller kontakt en Philips Lighting-representant for kablingsdiagram og instruksjoner.

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet Trueforce Core LED SON-T no_NO pdf 787.1 kB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-Trueforce Core LED SON-T
mange eiendeler
Emballasje bilde
Packaging Image tif 11.3 MB

Programtillegg

Family-IES-Trueforce Core LED SON-T
mange eiendeler