Philips CorePro, LED SON-T, Rørformet, Bare strømnettet, 17 W, SON-T 50W, E27, 3000 K, 2800 lm, CRI 70, 25000 time(r)

TForce Core LED road 17W 730 E27 MV

Produktbeskrivelse

CorePro, LED SON-T, Rørformet, Bare strømnettet, 17 W, E27, 3000 K, 2800 lm, CRI 70, 25000 time(r), 164 lm/W, EEL C, PF 0.5, RG1, IP65, SVM 3.3, PstLM 1

Bestillingskode: 929002484802
Full bestillingskode: 871951431625600

Spesifikasjoner

  • Sokkelbase
    E27
  • Nominell levetid
    25 000 time(r)
  • Brytersyklus
    50 000
  • Lighting Technology
    LED SON-T
  • Referanse for fluksmåling
    Sphere
  • Garantiperiode
    3 år

Nedlastinger