Norge - Norsk

Philips CorePro, LED SON-T, Rørformet, Bare strømnettet, 40 W, SON-T 100W, E40, 2700 K, 6500 lm, CRI 70, 25000 time(r)

TForce Core LED road 40W 727 E40 MV

Produktbeskrivelse

CorePro, LED SON-T, Rørformet, Bare strømnettet, 40 W, LED alternative to SON-T 100W, E40, 2700 K, 6500 lm, CRI 70, 25000 time(r), 162 lm/W, EEL C, PF 0.9, Glass, RG1, IP65, SVM 2, PstLM 1

Bestillingskode: 929003731002
Full bestillingskode: 872016926775600

Spesifikasjoner

  • Sokkelbase
    E40
  • Nominell levetid
    25 000 time(r)
  • Brytersyklus
    50 000
  • Lighting Technology
    LED SON-T
  • Referanse for fluksmåling
    Sphere
  • Garantiperiode
    3 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - TForce Core LED road 40W 727 E40 MV txt 3.0 kB
Energieffektivitetsmerke
Energy Efficiency Label 929003731002 pdf 68.0 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 929003731002 no_NO pdf 793.9 kB

Brosjyrer

Samsvarserklæring
Declaration of conformity - TForce Core LED road 40W 727 E40 MV pdf 656.8 kB
Installasjonsinstruksjoner
Installation instructions pdf 527.3 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-929003731002_EU
mange eiendeler
Product-Diagrams-929003731002_EU
mange eiendeler

Programtillegg

IES
IES File - TForce Core LED road 40W 727 E40 MV ies 60.1 kB
LDT
LDT File - TForce Core LED road 40W 727 E40 MV ldt 1.1 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-TForce-Core-LED-Road-COMF-8852552-Ref-929003731002 pdf 738.2 kB