Philips CorePro, LED SON-T, Rørformet, Bare strømnettet, 17 W, SON-T 50W, E27, 2700 K, 2700 lm, CRI 70, 25000 time(r)
TForce Core LED road 17W 727 E27 MV
Produktbeskrivelse
CorePro, LED SON-T, Rørformet, Bare strømnettet, 17 W, LED alternative to SON-T 50W, E27, 2700 K, 2700 lm, CRI 70, 25000 time(r), 158 lm/W, EEL D, PF 0.5, Glass, RG1, IP65, SVM 3.3, PstLM 1
Spesifikasjoner
- Sokkelbase E27
- Nominell levetid 25 000 time(r)
- Brytersyklus 50 000
- Lighting Technology LED SON-T
- Referanse for fluksmåling Sphere
- Garantiperiode 3 år