Philips LED SON-T, Rørformet, Bare strømnettet, 49 W, SON-T 150/100W, E40, 4000 K, 10000 lm, CRI 70, 25000 time(r)
TForce Core LED road 49W 740 E40 MV
Produktbeskrivelse
LED SON-T, Rørformet, Bare strømnettet, 49 W, LED alternative to SON-T 150/100W, E40, 4000 K, 10000 lm, CRI 70, 25000 time(r), 204 lm/W, EEL B, PF 0.9, Glass, RG1, IP65, SVM 2.5, PstLM 1
Spesifikasjoner
- Sokkelbase E40
- Nominell levetid 25 000 time(r)
- Brytersyklus 50 000
- Lighting Technology LED SON-T
- Referanse for fluksmåling Sphere
- Garantiperiode 3 år