Philips CorePro, LED SON-T, Rørformet, Bare strømnettet, 40 W, SON-T 100W, E40, 3000 K, 7200 lm, CRI 70, 25000 time(r)
TForce Core LED road 40W 730 E40 MV
Produktbeskrivelse
CorePro, LED SON-T, Rørformet, Bare strømnettet, 40 W, LED alternative to SON-T 100W, E40, 3000 K, 7200 lm, CRI 70, 25000 time(r), 180 lm/W, EEL C, PF 0.9, Glass, RG1, IP65, SVM 2, PstLM 1
Spesifikasjoner
- Sokkelbase E40
- Nominell levetid 25 000 time(r)
- Brytersyklus 50 000
- Lighting Technology LED SON-T
- Referanse for fluksmåling Sphere
- Garantiperiode 3 år