Philips Xitanium LED Xtreme-drivere – LP (delvis programmerbar)

Pålitelig teknologi med høy ytelse for ekstreme LED-bruksområder

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Produkter

Produkt Sammenlign
40
77
700
1–10 V
DynaDimmer
IP20 | Finger-protected
150
283
700
1–10 V
DynaDimmer
IP20 | Finger-protected

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

LITE-programmerbare Philips Xitanium Xtreme LED-drivere er laget for å kunne levere et nøye utvalgt sett med funksjoner og førsteklasses ytelse, noe som gjør dem til et førstevalg for mange utendørs bruksområder. Porteføljen er svært fleksibel med et funksjonsvindu som kan tilpasses – noe som gjør det mulig å lage forskjellige LED-lysdesign via systemjustering og å klargjøre for oppgraderinger av LED-effektivitet. Den integrerte SimpleSet-funksjonen for rask og trådløs endring og avlesning av innstillinger gjør konfigurasjonen av programmerbare drivere enklere enn noensinne.

Fordeler

  • Ultimat robusthet, energisparing takket være høy effektivitet og lavere vedlikeholdskostnader

  • Balansert sett med konfigurerbare funksjoner som dekker de vanligste bruksområder

Funksjoner

  • SimpleSet, trådløst konfigurasjonsgrensesnitt

  • Autonom dimming via integrert DynaDimmer eller DynaDimmer LITE

Bruksområder

  • Utendørs
  • Industri

Nedlastinger