Philips Xitanium LED Xtreme-drivere – CR (Connected Ready)

Pålitelig teknologi med høy ytelse for ekstreme LED-bruksområder

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Produkter

Produkt Sammenlign
22
48
1050
DALI
IP20 | Finger-protected
40
77
1050
DALI
SR
IP20 | Finger-protected
75
150
1050
DALI
IP20 | Finger-protected
110
220
1050
DALI
IP20 | Finger-protected

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Philips LED Xtreme Connected Ready-drivere samsvarer fullt ut med D4i-sertifiseringen som også dekker DALI-2-sertifiseringen. Det er den ideelle løsningen for å gjøre utendørs lysarmaturer om til smarte armaturer som tilbyr alle styrings- og strømkrav med de doble integrerte strømforsyningene for styreenheter og sensorer. I tillegg tilbyr disse intelligente LED-driverne muligheten til å lagre og rapportere et bredt spekter av armatur-, energi- og diagnostikkdata i et standardisert format.

Fordeler

  • Ideell for IoT-belysning og eksterne DALI utendørs bruksområder (opptil 15 meter)

  • Klasseledende drivereffektivitet som gir høye energibesparelser

Funksjoner

  • D4i og DALI-2 sertifisert (DALI deler 150, 250, 251, 252 og 253)

  • Ekstern DALI, med 800V DALI grensesnittbeskyttelse

Bruksområder

  • Vei- og gatebelysning
  • Urban, bolig- og dekorativ belysning
  • Industriell belysning
  • Tunnelbelysning

Nedlastinger