Philips Fortimo SLM C 830 1204 L09 1313 G8N HE

Produktbeskrivelse

Philips Fortimo SLM C 830 1204 L09 1313 G8N HE

Bestillingskode: 929003899880
Full bestillingskode: 872016938113100

Spesifikasjoner

  • Lysytelse
    2 030 lm
  • Fargekonsekvens ved oppstart
    2
  • Korrelert fargetemperatur (nom.)
    3000 K
  • Lysutbytte (vurdert) (Nom)
    164 lm/W
  • Fargegjengivelsesindeks (CRI)
    80

Nedlastinger