Philips Lineært isolert fast utgangsvindu

drivere er egnet for profesjonell belysning og allmennbelysning. Disse driverne tilbyr høy effektivitet, god lyskvalitet og lang levetid.

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Produkter

Produkt Sammenlign
36
54
1000
SimpleSet/NFC
Fastmontert
75
54
2000
SimpleSet/NFC
Fastmontert

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Xitanium isolerte drivere er perfekt for lineære innendørssystemer. Disse driverne er tilgjengelige i to versjoner, en med en fast enkelt utgangsstrøm og en annen med flere faste utgangsstrømmer, som kan stilles inn manuelt via en DipSwitch. Disse driverne har en lav utgangsstrømrippel på opptil 4 % for både høye og lave frekvenser, samt lave standby-spesifikasjoner.

Fordeler

  • Den lave rippelspenningen sikrer ingen forstyrrelser med sikkerhetssystemer, mobiltelefoner, webkameraer eller strekkodeskannere.

  • Disse driverne tilbyr et bredt spekter av funksjoner, som gir enkel integrering i design og forenkler godkjenningsprosessen.

Funksjoner

  • Fem års systemgaranti

  • Levetid 100 000 timer

Bruksområder

  • Kontor
  • Detaljhandel
  • Industriell lagerhall
  • Skole
  • Innendørs parkeringsplasser

Advarsler og sikkerhet

  • Sikkerhetsadvarsler og installasjonsinstruksjoner må tas i betraktning under design-in og produksjonsprosesser.

  • Unngå å berøre strømførende deler.

Nedlastinger