Philips Xitanium LED-transformator TD 24VDC

Xitanium LED-transformator TD 24VDC G2

Produkter

Produkt Sammenlign
60
24
2500
DALI
TD
IP20 | Finger-protected
100
24
4166
DALI
TD
IP20 | Finger-protected
200
24
8333
DALI
TD
IP20 | Finger-protected

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Den nye Xi LED-transformatoren TD 24VDC G2 er designet med DALI-dimmingsfunksjon for å gi en utmerket og jevn lysstyrkestyring med sterk støyimmunitet. Som en moden digital protokoll dedikert til belysning, har den nye serien maksimert kompatibilitet med vanlige bygningskontrollplattformer. Sammen med det slanke huset og den uavhengige designen blir installasjonen enkel og fleksibel. Denne serien leverer enestående pålitelighet med en levetid på 50 000 timer.

Fordeler

  • Dali 2.0 muliggjør kablede digitale kontroller

  • Gir alternativer for ulike armaturdesign

Funksjoner

  • Dali 2.0 med 1–100 % dimming

  • Klasse II-applikasjon

Bruksområder

  • Vindusbelysning for detaljhandel
  • Takbelysning
  • Hyllebelysning
  • Kontorbelysning

Nedlastinger