Oversikt
Spesifikasjoner
Nedlastinger
Hjem
Produkter
LED elektronikk
LED-drivere med konstant spenning
Xitanium LED-transformator TD 24VDC
Xi LED Transformer 60W TD 24VDC G2
Tilbake til produktfamilie
Tilbake til Pioneers of Light
Produktkatalogen vår har flyttet!
Som produsent av Philips-produkter er Signify.com nå det nye hjemmet til produktkatalogen for Philips produktene, sammen med Dynalite og andre Signify-merker.
Xitanium LED-transformator TD 24VDC
Philips Xi LED Transformer 60W TD 24VDC G2
Produktbeskrivelse
Philips Xi LED Transformer 60W TD 24VDC G2
Bestillingskode:
929003919780
Full bestillingskode:
694197066520900
Spesifikasjoner
Utvid alle
Generell informasjon
Nominell levetid
50 000 time(r)
Drift og elektronikk
Inngangsspenning
220 til 240 V
Line Frequency
50 to 60 Hz
Total harmonisk forvrengning, IEC (maks)
10 %
Effektforbruk
67 W
Maksimal effektivitet
92 %
Utgangsstrøm (maks.)
2500 mA
Spenning i åpen krets (DC) (maks.)
26 V
Inngangsstrøm (nom.)
0.30000001192092896 A
Startstrøm-topp (nom.)
35 A
Maksimal utgangsstrøm
60 W
Utgangseffekt (nom.)
60 W
Startstrøm-bredde til 50 % av topp
200 µs
Strømfaktor 100 % belastning (maks)
0,949999988079071
Kontinuerlig spenning (CV)
True
Utgangsstrøm (min.)
24 W
Utgangsstrøm (min.)
1000 mA
Utgangsspenning (maks.)
24 V
Utgangsspenning (min)
24 V
Antall produkter på MCB (16A type B) (maks.)
18
IEC-beskyttelsesklasse
Sikkerhetsklasse II
Kabling
Tverrsnitt, utgangskabel (maks.)
1,5 mm²
Tverrsnitt, utgangskabel (min.)
0,75 mm²
Tverrsnitt, inngangskabel (maks.)
1,5 mm²
Tverrsnitt, inngangskabel (min.)
0,75 mm²
Systemegenskaper
Sentral likestrømsdrift
No
Temperatur
Temperatur for optimal levetid for forkoblingsinnfatningen (maks.)
80 °C
Temperatur for optimal levetid for forkoblingsinnfatningen (nom.)
80 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (maks)
80 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)
80 °C
Maksimal temperatur for hus (i tilfelle feil)
80 °C
Kontroller og dimming
Kontrollgrensesnitt
DALI
TD
Mekanikk og innfatning
Produktlengde
350 mm
Total lengde
350 mm
Total bredde
30 mm
Total høyde
18 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)
18 x 30 x 350 mm
Ingress beskyttelseskode
IP20 [Fingerbeskyttet]
Nettovekt (stykk)
0,178 kg
Godkjenning og bruksområde
Isoleringsklassifisering
Class II
Godkjenningsmerker
I samsvar med CB
CCC-sertifikat
CE-merking
DALI 2
ENEC-sertifikat
KC-sertifikat
MM
I samsvar med RCM
SELV
UKCA
Produktdata
Produktnavn for bestilling
Xi LED Transformer 60W TD 24VDC G2
Fullstendig produktnavn
Xi LED Transformer 60W TD 24VDC G2
Full EOC
694197066520900
Bestillingskode
929003919780
Materialenr. (12NC)
929003919780
Antall – per pakke
1
EAN/UPC – produkt/boks
6941970665209
SAP-teller – pakker per utvendige
50
EAN/UPC – boks
6941970665216
Nedlastinger
Brosjyrer
Produktdatablad
45770
pdf 2.5 MB
Visuelle hjelpemidler
Product-Photographs-929003919780_EU
mange eiendeler
Annet
Sertifikat
45770
zip 2.8 MB