Philips Flexo Print

Lampe:

Produkter

TL-K 40W UVA-1
928004101029
TL 100W/10-R UV-A
928006901029

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Lysrør i farge 03

Fordeler

  • Perfekt match med fotosensibilitatorer

  • Høy effekt på belyst område

Funksjoner

  • Innvendig belagt med hvitt fluorescerende pulver for å omgjøre kortbølge UV stråling til aktinisk (kjemisk virksom) stråling

  • Utsråling i området 380 - 480 nm med topp på 420 nm

Bruksområder

  • Diazo kopimaskiner
  • Saltvannsakvarier
  • Fototerapi (behandling av gulsott hos nyfødte)

Advarsler og sikkerhet

  • Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet Flexo Print no_NO pdf 254.2 kB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-Flexo Print
mange eiendeler - Visuals