Philips Pacific LED Gen5 Value, Waterproof, 82 W, L1800 mm, 10700 lm, 4000 K, Trådløs, Interact Ready, Bredstrålet, Klar, IA9, IP66, IK08
WT475C 107S/840 SIA WB IA9 L1800
Produktbeskrivelse
Waterproof, L1800 mm, Polykarbonat, Hvit, Sensorklar sjåfør Interact System klar, InterAct SNS410-antenne, 10700 lm, 82 W, 131 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Bredstrålet, Klar, Polykarbonat, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling, 3-pols
Spesifikasjoner
- Lyskilden kan byttes ut
- Ja
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Driver inkludert
- Ja
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Service Tag
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Verditrapp
- Spesifikasjon
- Garantiperiode
- 5 år