Philips Pacific LED Gen5 Value

Robust armatur med optimal ytelse gjennom hele levetiden for vanntett belysning

Bruk 'konfigurer nå'-knappen for å tilpasse armaturen din, eller velg et av de forhåndskonfigurerte produktene nedenfor.

Produkter

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Pacific LED Gen5 Value er en nyskapende og velrennomert vanntett LED-armatur som er anerkjent for sin optimale ytelse. Armaturet oppfyller de strenge kravene til moderne industri og krevende forhold, og er meget robust, kompakt og pålitelig med utmerket lyskvalitet. Med en høy grad av mekanisk (IK08), vann- og støvbeskyttelse (IP66) kombinert med dokumentert kjemikaliebestandighet kan Pacific LED Gen5 Value motstå de tøffe forholdene i bil-, næringsmiddel- og tungindustri. Men denne vanntette belysningen er også velegnet for parkeringshus og lager. Med flere optikkalternativer og et stort utvalg av lyseffekt. Pacific LED Gen5 Value-armaturer gir overlegen, artefaktfri lyskvalitet og ensartet lys. Dette sikrer større fleksibilitet for optimert belysningsplanlegging. De er også utformet med en sirkulær tilnærming, slik at disse fullt vedlikeholdbare armaturene kan oppgraderes for å forlenge den totale livssyklusen. Disse armaturene skiller seg ut på grunn av sin raske og enkle montering som forenkler gjennomkobling og ulike tilkoblings- og monteringsmuligheter. Men også på grunn av sin energieffektivitet og enkle vedlikehold – med lite forstyrrelser i driften i krevende bruksområder. Oppdag Pacific LED Gen5 Value. Robuste armaturer med optimal ytelse for vanntett belysning.

Fordeler

  • Kompakt, robust og pålitelig løsning for lang levetid.

  • Bredt spekter av industrielle bruksområder (matproduksjon, tung og kjemisk industri, bilindustri, parkeringshus og lager)

Funksjoner

  • Høy energieffektivitet og lang levetid: opptil 140 lm/W og levetid på opptil 50 000 timer ved L80

  • Robust og kompakt arkitektur, høy vann- og støvbeskyttelse (IP66) og mekanisk (IK08) beskyttelse

Bruksområder

  • Næringsmiddelindustri
  • Parkeringshus
  • Produksjon
  • Lager/distribusjonsanlegg

Advarsler og sikkerhet

  • UV-stråling kan skade materialet over tid og føre til at vanntett forsegling og IP66-klassifisering går tapt.

  • Ikke installer lysarmaturen der den blir utsatt for direkte sollys

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet Pacific LED Gen5 Value no_NO pdf 869.8 kB
EcoDesign-dokument
EcoDesign pdf 1.6 MB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-Pacific LED Gen5 Value
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

Family-IES-Pacific LED Gen5 Value
mange eiendeler - Software Plugins

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD Philips Pacific LED gen5 Value 910925868298.pdf pdf 656.7 kB
Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD Philips Pacific LED gen5 Value WT475C Ref 910925868248.pdf pdf 652.5 kB
Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD Philips Pacific LED gen5 Value WT475C Ref 910925868425.pdf pdf 656.8 kB