Philips Pacific LED Gen5 Value, Waterproof, 44 W, L1800 mm, 6000 lm, 4000 K, Opal, Opal, IP66, IK08
WT475C 62S/840 PSU O L1800
Produktbeskrivelse
Waterproof, L1800 mm, Polykarbonat, Hvit, Strømforsyningsenhet (på/av), 6000 lm, 44 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Opal, Opal, Polykarbonat, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling, 3-pols
Spesifikasjoner
- Lyskilden kan byttes ut
- Ja
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Driver inkludert
- Ja
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Service Tag
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Verditrapp
- Spesifikasjon
- Garantiperiode
- 5 år