Philips Pacific LED Gen5 Value, Waterproof, 55 W, L1200 mm, 7200 lm, 4000 K, DALI, Bredstrålet, Klar, IP66, IK08, ELB3h

WT475C 72S/840 PSD WB ELB3 L1200

Produktbeskrivelse

Waterproof, L1200 mm, Polykarbonat, Hvit, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, 7200 lm, 55 W, 131 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Bredstrålet, Klar, Polykarbonat, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling, 7-pols, Nødbelysning, 3 timers varighet, grunnversjon

Bestillingskode: 910925868276
Full bestillingskode: 871951462341500

Spesifikasjoner

Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Service Tag
Ja
Lighting Technology
LED
Verditrapp
Spesifikasjon
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - WT475C 72S/840 PSD WB ELB3 L1200 txt 3.8 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910925868276 no_NO pdf 404.2 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Pacific LED gen5 Value Emergency Lighting, installation instruction pdf 1.0 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910925868276_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910925868276_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - WT475C 72S/840 PSD WB ELB3 L1200 IES
Revit-fil
WT475C 72S/840 PSD WB ELB3 L1200 910925868276 ZIP
Dialux
ULD File - WT475C 72S/840 PSD WB ELB3 L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT475C 72S/840 PSD WB ELB3 L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT475C 72S/840 PSD WB ELB3 L1200 LDT