Philips Ledinaire vanntette EcoSet (WT075) introduserer en unik plug-and-play trådløs løsning. Denne vanntette LED-belysningen gjør det enkelt å spare mer energi sammenlignet med på/av-systemer og gir enkel, automatisk belysning i parkeringshus. Med den nyeste innovasjonen vår kan de vanntette LED-armaturene brukes med en ekstern mikrobølgesensor som drives på vekselstrøm og registrerer bevegelse og dagslys. Disse ekstra eksterne lyssensorene utløser automatisk dimming av armaturen. Oppsettet er veldig enkelt, lysene dine er klare til bruk så snart de er installert i taket. Og enda bedre: Ledinaire EcoSet bidrar til en følelse av sikkerhet på parkeringsplassen. Lysene forblir dempet når de ikke er i bruk; muliggjør energibesparelser og samtidig sikkerhet for besøkende på parkeringsplasser. En vinn-vinn.
Spar mer energi
God kvalitet og enkel å bruke
Utgang: 4800 lm, 6800 lm, 4000K
Effektivitet: opptil 135 lm/W