Philips Ledinaire vanntett EcoSet, 50 W, L1500 mm, 6800 lm, 4000 K, Trådløs, EcoSet, Symmetrisk, Opal, IP65, IK08
WT075C 68S/840 ESW L1500 EcoSet
Produktbeskrivelse
L1500 mm, Polykarbonat, Grå, Trådløs driver for EcoSet, 6800 lm, 50 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤5, Symmetrisk, Opal, Polykarbonat, IP65 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling, 3-pols
Spesifikasjoner
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Driver inkludert
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Service Tag
- Nei
- Verditrapp
- Verdi
- Garantiperiode
- 5 år