Produktbeskrivelse
L1200 mm, Polykarbonat, Grå, Trådløs driver for EcoSet, 4800 lm, 35 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤5, Symmetrisk, Opal, Polykarbonat, IP65 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling, 3-pols