Norge - Norsk

Philips TrueLine, overflatemontert

TrueLine Surface: Ekte lyslinje

Bruk 'konfigurer nå'-knappen for å tilpasse armaturen din, eller velg et av de forhåndskonfigurerte produktene nedenfor.

Produkter

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Arkitekter trenger en belysningsløsning som passer til interiørarkitekturen i bygningene de jobber med. De ønsker som regel en lyslinje med elegante proporsjoner og høye lysnivåer som gir maksimal designfrihet. Philips TrueLine er en fleksibel lineær armatur til bruk innendørs på kontorer. En løsning som gir utmerket kvalitet og muligheter for fremtidssikrede oppgraderinger. Teknikere trenger armaturer som sparer energi og samtidig gir riktig lysnivå. Den innfelte TrueLine-versjonen oppfyller begge disse kravene. Ikke bare samsvarer den med WELL Building Standard for Light, men den overflatemonterte TrueLine-versjonen er klassifisert med UGR < 19, som er i tråd med alle kontorstandarder (OC). TrueLine er også tilgjengelig i pendlete og innfelte versjoner. Alle armaturene i produktserien finnes i ulike lengder, former og farger og med ulik lyseffekt. Dette gir optimal designfleksibilitet og ubegrensede muligheter. TrueLine-armaturer er også et bærekraftig, fremtidssikkert valg med høy effektivitet opp til 140 lm/W og mulighet for oppgradering til trådløs tilkobling og styring.

Fordeler

  • Ekstremt høy virkningsgrad for en lineær armatur

  • Belysning som overholder kontorstandarder

Funksjoner

  • Svært jevn belysning med utmerket blendingskontroll (UGR < 19, L65 < 3000 cd/m2)

  • Klassens beste effektivitet på opptil 174 lm/W med vårt ultraeffektive tilbud

Bruksområder

  • Kontorer
  • Utdanning
  • Butikk

Advarsler og sikkerhet

  • Produktet er klassifisert som IPX0 og er ikke beskyttet mot vanninntrenging. Vi anbefaler derfor på det sterkeste at det gjøres en kontroll av miljøet der lysarmaturen skal monteres.

  • Hvis ovenstående råd ikke følges og lysarmaturene utsettes for vanninntrenging, kan ikke Philips/Signify garantere trygg svikt, og produktgarantien blir ugyldig.

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet TrueLine, overflatemontert no_NO pdf 947.8 kB
Installasjonsinstruksjoner
Installation instruction Trueline Surface pdf 14.6 MB
EcoDesign-dokument
EcoDesign pdf 620.6 kB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-TrueLine, overflatemontert
mange eiendeler - Visuals
Revit-fil
TrueLine, surface mounted zip 6.2 MB

Programtillegg

Family-IES-TrueLine, overflatemontert
mange eiendeler - Software Plugins

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-TrueLine-surface-mounted-OC-SM530C-L1410-Ref-910505103227 pdf 1.0 MB
Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-TrueLine-surface-mounted-NOC-SM531C-L1410-Ref-910505103223 pdf 1015.6 kB