Philips TrueLine, overflatemontert, 22 W, 1410x55 mm; H88 mm, 3100 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, EL-DC

SM530C 31S/940 DEIA L1410 WH

Produktbeskrivelse

1410x55 mm; H88 mm, Aluminium, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Overflate, Dali dimming Intaract System klar eksternt for sentral nødbelysning, 3100 lm, 22 W, 148 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Bredstrålet, Matt, Polymetylmetakrylat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK03 | 0,35 J armert, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling, 5-pols, DC drevet sentral nødlys

Bestillingskode: 910505103230
Full bestillingskode: 871951497208700

Spesifikasjoner

Lyskilden kan byttes ut
Nei
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service Tag
Ja
Lighting Technology
LED
Verditrapp
Spesifikasjon
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - SM530C 31S/940 DEIA L1410 WH txt 4.8 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505103230 no_NO pdf 398.8 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation instruction Trueline Surface pdf 14.6 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505103230_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505103230_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - SM530C 31S/940 DEIA L1410 WH IES
Revit-fil
SM530C 31S/940 DEIA L1410 WH 910505103230 ZIP
Dialux
ULD File - SM530C 31S/940 DEIA L1410 WH ULD
Relux
ROLF File - SM530C 31S/940 DEIA L1410 WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM530C 31S/940 DEIA L1410 WH LDT