Philips StoreFlow er designet for å gi optimal lyseffekt for hyllelys eller gangbelysning, slik at forhandlere kan skape en tiltalende atmosfære i butikken. Den organiske, naturlige designen til armaturen smelter lett inn i butikkmiljøet, mens den indirekte PerfectAccent-optikken unngår gjenskinn og støtter en svært energieffektiv belysningsinstallasjon. StoreFlow hyllelys er laget av biobasert plast og tilbyr enkelt vedlikehold av LED, drivere og optikk, noe som gir et lavt karbonavtrykk og oppfyller kravene til et sirkulært produkt. Denne høykontrastbelysningen er tilgjengelig med et enkelt spothode (ST761T) som passer perfekt til de ytre områdene i butikken, eller som en dobbelt spothode (ST762T) beregnet på gangbelysning.
Optimal lyseffekt for hyller og ganger: Produkter på hyllene i øyehøyde skiller seg ut, mens resten av hyllen er jevnt opplyst, uten unødvendig lys på gulvet.
Unngår at kunder distraheres, med PerfectAccent indirekte optikk som reduserer gjenskinn.
340° rotasjon og +/- 15° vinkel (med vinkelindikasjon) for perfekt, konsekvent sikting av lys
Versjoner med enkle eller doble spothoder sikrer god belysning for både de ytre butikkområdene og generelle ganger i butikken
Rengjøring av optikken bør kun gjøres med trykkluft. Berøring av LED eller reflektor er forbudt.
Under vedlikehold må produktet slås av og kjøles ned.