Philips StoreFlow, Track flood (double), 79 W, 9400 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Dobbel, asymmetrisk optikk, Sølvfarget

ST762T 49S/PW930 PSU SI

Produktbeskrivelse

Track flood (double), Aluminium, Sølvfarget, Strømforsyningsenhet (på/av), 9400 lm, 79 W, 119 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Dobbel, asymmetrisk optikk, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, 3C-skinne

Bestillingskode: 910505102535
Full bestillingskode: 872016901173100

Spesifikasjoner

Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
2 enheter
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Service Tag
Ja
Lighting Technology
LED
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505102535 no_NO pdf 316.7 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505102535_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505102535_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - ST762T 49S/PW930 PSU SI IES
Dialux
ULD File - ST762T 49S/PW930 PSU SI ULD
Relux
ROLF File - ST762T 49S/PW930 PSU SI ROLFZ
LDT
LDT File - ST762T 49S/PW930 PSU SI LDT