Som produsent av Philips-produkter er Signify.com nå det nye hjemmet til produktkatalogen for Philips produktene, sammen med Dynalite og andre Signify-merker.
Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer
10 %
Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid 100 000 timer
10 %
Lumenvedlikehold (EN-IEC 62722-2-1) ved median brukstid* 50 000 timer
L90
Lumenvedlikehold (EN-IEC 62722-2-1) ved median levetid* er 100 000 timer
L80
Reparasjonsklasse
Reparasjonsklasse B, driveren og lyskilden til denne armaturen kan byttes ut av en servicetekniker. Deler og dokumentasjon er tilgjengelig i en lengre periode.
Innebygd karbon (A1–A3)
18,8 kg CO₂e
Forhold mellom resirkulert materiale for produkt
26,1 %
Andel resirkulerbart innhold i det ferdige produktet
45,9 %
GWP totalt B6 (kg CO2-ekvivalenter) Deklarert enhet
Vennligst beregn med din lokale energimiksverdi: Effekt (kW) angitt enhet * Levetid (timer) angitt enhet * energimiks (kg CO2eq / kWh)
GWP totalt B6 (kg CO2-ekv.) Funksjonell enhet
Beregn med din lokale energimiksverdi: Effekt (kW) * 1000 (lm) / lyseffekt (lm) * 35000 (timer) * energimiks (kg CO2 eq / kWh)
Andel resirkulert materiale i emballasjen
Papp > 80 % resirkulert
Andel resirkulerbart innhold i emballasje
Pappgjenvinningsgrad > 80 %
Emballasjemateriale
Papp
Produktnavn for bestilling
ST762T 49S/840 DIA WH
Fullstendig produktnavn
ST762T 49S/840 DIA WH
Full EOC
872016901172400
Bestillingskode
910505102534
Materialenr. (12NC)
910505102534
Antall – per pakke
1
EAN/UPC – produkt/boks
8720169011724
SAP-teller – pakker per utvendige
1
EAN/UPC – boks
8720169011724
Produktseriekode
ST762T [StoreFlow Double]
Dimension Drawing (without table) - ST762T 49S/840 DIA WH