Maxos Universal er en fleksibel LED-armatur som er laget for ettermontering av LED-lys i stedet for tradisjonelle lysrør. Konverteringen kan enkelt integreres i den eksisterende infrastrukturen, og den leveres med eget tilbehør, for eksempel blendingsenhet og gjennomkobling. Porteføljen kan skryte av effektivitet opp til 168lm/W og lumenvedlikehold ved 50 000 timer med L90.
Enkel konvertering fra lysrør til LED
egen blendingsenhet og tilbehør til gjennomkobling for å fullføre linjen
Universelt ettermonteringspanel, 1,5 m
Høy effektivitet opp til 168lm/W