Produktbeskrivelse
Trunking light unit, L1517 mm, Stål, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Spraylakkert, tre lag, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, 4200 lm, 25 W, 168 lm/W, 3000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Bredstrålet, Med tekstur, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse I, Tilkoblingsenhet 7-pols, Gjennomkobling, 3-fase