Norge - Norsk

Philips LL515Z | MAXOS FUSION Universal Retrofit Acc

Produktbeskrivelse

Philips LL515Z | MAXOS FUSION Universal Retrofit Acc

Bestillingskode: 910925869522
Full bestillingskode: 872016944067899

Spesifikasjoner

Total lengde
1 660 mm
Total bredde
35 mm
Total høyde
30 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)
30 x 35 x 1660 mm
Materialer
-
Ingress beskyttelseskode
-
Mekanisk støtbeskyttelseskode
-
Tilbehørsfarge
-
Nettovekt (stykk)
0,200 kg

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910925869522 no_NO pdf 180.3 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Maxos universal Installation through wiring pdf 399.9 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910925869522_EU
mange eiendeler - Visuals