Produktbeskrivelse
Trunking light unit, L1517 mm, Stål, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Spraylakkert, tre lag, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, 8000 lm, 50 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Bredstrålet, Med tekstur, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse I, Tilkoblingsenhet 7-pols, Gjennomkobling, 3-fase