Philips Ledinaire Wall-mounted WL060V, 11 W, D285 mm, 1100 lm, 3000 K, IP44
WL060V LED11S/830 PSU II WH
Produktbeskrivelse
D285 mm, Polykarbonat, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Strømforsyningsenhet (på/av), 1100 lm, 11 W, 100 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM≤3, Spredningsvinkel 120°, Opal, Akrylat, IP44 | Ledningsbeskyttet, sprutsikker, IK03 | 0,3 J, Sikkerhetsklasse II, Push-in-kobling, 2-pols
Spesifikasjoner
- Lyskilden kan byttes ut
- Nei
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Driver inkludert
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Service Tag
- Nei
- Lighting Technology
- LED
- Verditrapp
- Verdi
- Garantiperiode
- 5 år