Philips Ledinaire Wall-mounted WL060V
Philips Ledinaire veggmontert WL060V – for dine daglige belysningsjobber.
Produkter
Produkt | Sammenlign | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | 1 700 | 3000 | 19 | 22 | |||
89 | 1 700 | 4000 | 19 | 22 | |||
100 | 1 100 | 3000 | 11 | 22 | |||
100 | 1 100 | 4000 | 11 | 22 | |||
100 | 1 700 | 3000 | 17 | 22 |
Informasjonen om produktseriene
Beskrivelse
Den veggmonterte Philips Ledinaire-familien har et rykte for rett og slett være bra LED. De populære hyllevare-LED-armaturene i denne serien lover høye Philips-kvalitetsnivåer til en svært konkurransedyktig pris. Pålitelige, energieffektive og rimelige, Ledinaire WL060V veggmonterte armaturer er designet for å dekke et bredt spekter av innendørs bruksområder, fra korridorer til offentlige innganger. Den moderne, diskrete designen kommer også i et utvalg av to størrelser og lumenpakker, slik at du kan skape et jevnt utseende overalt hvor du trenger veggmonterte lysdioder.
Fordeler
Energibesparende LED
Philips' kvalitet og pålitelighet
Funksjoner
Moderne og diskret design
To lumenpakker og størrelser: 1100 lm 30 cm, 1700 lm 35 cm