Norge - Norsk

Philips GreenSpace Evo Mini veggfeste

Et lite og bærekraftig veggfeste i et elegant og diskré design

Bruk 'konfigurer nå'-knappen for å tilpasse armaturen din, eller velg et av de forhåndskonfigurerte produktene nedenfor.

Produkter

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

GreenSpace Evo Mini Wallmount er en bærekraftig veggmontert armatur med et elegant og diskré design. Dette gjør veggfestet til et ideelt valg for hotell- og restaurantbransjen og motehandel. Den 3D-trykte innfatningen er laget av minst 65 % resirkulerte biosirkulære materialer, mens kjøleribben er laget av 85 % resirkulert aluminium. På grunn av sin sirkulære design er armaturen oppgraderbar, gjenbrukbar, fullt servicebar og resirkulerbar. Kombinert med den høye energieffektiviteten gjør dette GreenSpace Evo Mini veggfeste til et bærekraftig valg. Nye PerfectAccents dype reflektorer gir en lyseffekt med økt glans og forbedret komfort for kundens øyne. Ytterligere tilpasning av farger og teksturer er mulig via Philips MyCreation

Fordeler

  • Den slanke og subtile designen passer perfekt i enhver installasjon

  • Økt glans og bedre komfort for kundens øyne med dype PerfectAccent-reflektorer

Funksjoner

  • Kan repareres og oppgraderes med standardverktøy

  • Redusert karbonutslipp på grunn av den høye effektiviteten

Bruksområder

  • Mote
  • Hotell, restaurant og catering
  • Boliger

Advarsler og sikkerhet

  • Rengjøring av optikken bør kun gjøres med trykkluft. Berøring av LED eller reflektor er forbudt. For matlagingsområder og områder med mye støv anbefaler vi på det sterkeste bruk av det valgfrie frontglasset, da det kan rengjøres med en (tørr) mikrofiberklut

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet GreenSpace Evo Mini veggfeste no_NO pdf 356.2 kB
Installasjonsinstruksjoner
Installation instructions WL321W WL322W GreenSpace Evo Mini Wallmount pdf 967.1 kB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-GreenSpace Evo Mini veggfeste
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

Family-IES-GreenSpace Evo Mini veggfeste
mange eiendeler - Software Plugins