Philips GreenSpace Evo Mini veggfeste, 3D printed, 10.3 W, 1.300 lm, 3000 K, CRI>90, Trådløs, Interact Ready
WL321W 12S/PW930 WIA HWB FG WH481
Produktbeskrivelse
Polykarbonat, Hvit, Trådløs driver Interact System klar, 1.300 lm, 10.3 W, 126 lm/W, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Høyreflekterende metallreflektor, bredstrålet 40 til 80 grader, Klar, Herdet glass, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, Push-in-kobling, 2-pols
Spesifikasjoner
- Lyskilden kan byttes ut
- Ja
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Driver inkludert
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Service Tag
- Ja
- Verditrapp
- Spesifikasjon
- Garantiperiode
- 5 år