Norge - Norsk

Philips GreenSpace Evo Mini veggfeste, 3D printed, 10.3 W, 1.300 lm, 3000 K, CRI>90

WL321W 12S/PW930 PSU HMB FG WH481

Produktbeskrivelse

Polykarbonat, Hvit, Strømforsyningsenhet (på/av), 1.300 lm, 10.3 W, 126 lm/W, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader, Klar, Herdet glass, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, Push-in-kobling, 2-pols

Bestillingskode: 910505104901
Full bestillingskode: 872016983790400
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
Localized commercial leaflet 910505104901 no_NO pdf 633.2 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation instructions WL321W WL322W GreenSpace Evo Mini Wallmount pdf 967.1 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505104901_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505104901_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - WL321W 12S/PW930 PSU HMB FG WH481 IES
Dialux
ULD File - WL321W 12S/PW930 PSU HMB FG WH481 ULD
Relux
ROLF File - WL321W 12S/PW930 PSU HMB FG WH481 ROLFZ
LDT
LDT File - WL321W 12S/PW930 PSU HMB FG WH481 LDT