Produktbeskrivelse
Polykarbonat, Svart, Strømforsyningsenhet (på/av), 800 lm, 6.7 W, 118 lm/W, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader, Klar, Herdet glass, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, Push-in-kobling, 2-pols