Philips CoreLine Wall-mounted
Installer smartere, bli raskere ferdig Velg langvarig pålitelighet og ytelse
Produkter
Informasjonen om produktseriene
Beskrivelse
CoreLine veggmonterte løsninger innfrir CoreLine-løftet om innovative, brukervennlige armaturer av høy kvalitet. Disse runde, utenpåliggende armaturene egner seg for både tak- og veggmontering, og er enkle å bruke i gjennomgangsområder som korridorer, ganger og trappeoppganger. Det moderne diskrete designet, i kombinasjon med homogen lysfordeling, sikrer at dette armaturen passer inn i de fleste bygningsarkitekturer. Alt-i-ett-funksjoner gir opptil tre lumenpakker og tre alternativer for fargetemperatur i et armatur. Montører kan enkelt tilpasse armaturet i tråd med behovene på stedet. Og takket være push-in-kontaktene er installasjonen av CoreLine WL140V rask og enkel. Denne serien inkluderer Interact Ready-armaturer med integrert trådløs kommunikasjon som er klar til bruk med InterAct-gatewayer, sensorer og programvare.
Fordeler
Gir de riktige lysinnstillingene for ulike bruksområder
Enkel montering med push-in-kobling og mulighet for gjennomkobling
Funksjoner
Høy effektivitet opptil 140 lm/W
Tre lumenpakker og tre fargetemperaturer som dekker forskjellige bruksområder
Bruksområder
Advarsler og sikkerhet
For utendørs bruk; kun veggmonterte bruksområder, og alle kabler skal legges innendørs med en maksimal avstand på 10 meter