Norge - Norsk

Philips CoreLine Wall-mounted, All-in, 29 W, 3600 lm, 4050 lm, 2700 K, 3000 K, 4000 K, Trådløs, Interact Ready, EL-ready

WL140V 40S/827_830_840 WIA WH

Produktbeskrivelse

Polykarbonat, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Tak, Vegg, Driver, All-in, Multi Color Temperature, 3600 lm, 4050 lm, 29 W, 140 lm/W, 125 lm/W, 2700 K, 3000 K, 4000 K, (0.46,0.42) SDCM<3; (0.43,0.40) SDCM<5; (0.38,0.38) SDCM<3, Symmetrisk, Opal, Polykarbonat, IP65 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK10 | 20 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II, 2 push-in-koblinger, 3-pols, Klar for nødbelysning (via kompatibelt batterisett som tilbehør)

Bestillingskode: 911401874087
Full bestillingskode: 872110330717099

Spesifikasjoner

Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service Tag
Ja
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 911401874087 no_NO pdf 1.6 MB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
CoreLine Wall-mounted Installation Instructions pdf 13.1 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-911401874087_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-911401874087_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - WL140V 40S/827_830_840 WIA WH IES
Revit-fil
WL140V 40S/827_830_840 WIA WH 911401874087 ZIP
Dialux
ULD File - WL140V 40S/827_830_840 WIA WH ULD
Relux
ROLF File - WL140V 40S/827_830_840 WIA WH ROLFZ
LDT
LDT File - WL140V 40S/827_830_840 WIA WH LDT

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
CoreLine Wall-mounted Environmental Product Declaration pdf 888.0 kB