Philips FlexBlend, hengende

FlexBlend baner veien mot effektive og fleksibelt innredede kontorområder

Bruk 'konfigurer nå'-knappen for å tilpasse armaturen din, eller velg et av de forhåndskonfigurerte produktene nedenfor.

Produkter

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Philips FlexBlend er en attraktiv serie av overflatemonterte og hengende armaturer, inkludert innfelt Flexblend. Armaturserien gjør det mulig for bygningseiere å oppgradere belysningen med belysning som overholder kontorstandarder og gir avkastning på investeringen på under 3 til 4 år. FlexBlend har en tilpassbar design som gir den nødvendige fleksibiliteten. Dette gjør at armaturene enkelt kan monteres når som helst. Selv om armaturen er opphengt i dag, kan den tilpasses overflatemontering et annet sted. Og omvendt: Denne serien av overflatemonterte og hengende armaturer passer til mange forskjellige kontorlokaler, for eksempel kontorlandskap, korridorer, resepsjoner eller møterom. FlexBlend finnes både som linjer og frittstående enheter med samme belysningsmodul. Dette gir brukerne mulighet til å bruke FlexBlend som frittstående belysning i dag og som linje i morgen. Styreenheten er integrert i armaturen. Ettersom teknologien endrer seg raskt, bør den perfekte belysningsløsningen være klar til å omfatte innovasjoner som kan bidra til å optimalisere driften ytterligere. Av denne grunn har FlexBlend alle tilgjengelige tilkoblingsmuligheter og fremtidsklare alternativer. Som System Ready-armatur kan den pares med lysstyringssystemer som Philips SpaceWise og programvarebaserte belysningssystemer som kablet Interact Office (PoE) og trådløst Interact Office og/eller eksisterende og kommende sensorinnovasjoner. Armaturutvalget er derfor fremtidsklart og kan leveres uten systemkomponenter og deretter oppgraderes i felten i en påfølgende fase. En attraktiv mulighet for ny montering og oppussing.

Fordeler

  • Investeringskostnadene spares inn på mindre enn 3 år

  • Et fleksibelt kontor, med bruksfleksibilitet for valg av armaturer som passer i mange kontorområder

Funksjoner

  • Overholder alle kontorstandarder (UGR < 19, L65 < 3000 cd/sm), lysnivå i henhold til krav for kontorbruk

  • Homogen og jevn lyseffekt

Bruksområder

  • Kontorer
  • Utdanning
  • Helse

Advarsler og sikkerhet

  • Produktet er klassifisert som IPX0 og er ikke beskyttet mot vanninntrenging. Vi anbefaler derfor på det sterkeste at det gjøres en kontroll av miljøet der armaturen skal monteres.

  • Hvis ovenstående råd ikke følges og lysarmaturene utsettes for vanninntrenging, kan ikke Philips/Signify garantere trygg svikt, og produktgarantien blir ugyldig.

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet FlexBlend, hengende no_NO pdf 1.6 MB
EcoDesign-dokument
EcoDesign pdf 550.9 kB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-FlexBlend, hengende
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

Family-IES-FlexBlend, hengende
mange eiendeler - Software Plugins

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD Philips FLEXBLEND SP340P Ref 910925868894.pdf pdf 684.0 kB