Philips FlexBlend, hengende, 46.5 W, 1470x200 mm; H73 mm, SMT, 6000 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, EL-DC
SP342P 60S/940 DEIA PCS SMT L150 WH
Produktbeskrivelse
1470x200 mm; H73 mm, Stål, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Opphengssett, dobbelt, trekant, Dali dimming Intaract System klar eksternt for sentral nødbelysning, 6000 lm, 46.5 W, 129 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Bredstrålet, Med tekstur, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling, 5-pols, DC drevet sentral nødlys
Spesifikasjoner
- Lyskilden kan byttes ut
- Nei
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Driver inkludert
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Service Tag
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Verditrapp
- Effekt
- Garantiperiode
- 5 år