Norge - Norsk

Philips FlexBlend, hengende, 39 W, 1200x200 mm; H73 mm, SMT, 4000 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, EL-DC

SP340P 40S/940 DEIA MLO SMT L120 WH

Produktbeskrivelse

1200x200 mm; H73 mm, Stål, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Opphengssett, dobbelt, trekant, Dali dimming Intaract System klar eksternt for sentral nødbelysning, 4000 lm, 39 W, 94 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Bredstrålet, Med tekstur, Polymetylmetakrylat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling, 5-pols, DC drevet sentral nødlys

Bestillingskode: 910925867129
Full bestillingskode: 871951410390000

Spesifikasjoner

Lyskilden kan byttes ut
Nei
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service Tag
Ja
Lighting Technology
LED
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - SP340P 40S/940 DEIA MLO SMT L120 WH txt 4.0 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910925867129 no_NO pdf 532.8 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
FlexBlend S&S_SM340C_SP340P_MI-SLR pdf 1.7 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910925867129_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910925867129_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - SP340P 40S/940 DEIA MLO SMT L120 WH IES
Revit-fil
SP340P 40S/940 DEIA MLO SMT L120 WH 910925867129 ZIP
Dialux
ULD File - SP340P 40S/940 DEIA MLO SMT L120 WH ULD
Relux
ROLF File - SP340P 40S/940 DEIA MLO SMT L120 WH ROLFZ
LDT
LDT File - SP340P 40S/940 DEIA MLO SMT L120 WH LDT