Norge - Norsk

Philips GreenSpace Accent Gridlight Gen2, Gridlight, 1 spot, 31 W, 154x154 mm, 4100 lm, 2700 K, Mellomstrålet, Aluminisert, Hvit, IP20

GD351B 39S/827 PSU-E MB FG WH

Produktbeskrivelse

Gridlight, 1 spot, 154x154 mm, Aluminium, Hvit, Pulverbelegg, ett lag, Strømforsyningsenhet ekstern (på/av), 4100 lm, 31 W, 132 lm/W, 2700 K, (0.458, 0.410) SDCM <2, Mellomstrålet, Aluminisert, Klar, Glass, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, To push-in-koblinger, 2-pols

Bestillingskode: 910505102772
Full bestillingskode: 872016958830100

Spesifikasjoner

Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Service Tag
Ja
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505102772 no_NO pdf 312.3 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
GD35xB installation instructions pdf 1.0 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505102772_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505102772_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - GD351B 39S/827 PSU-E MB FG WH IES
Revit-fil
GD351B 39S/827 PSU-E MB FG WH 910505102772 ZIP
Dialux
ULD File - GD351B 39S/827 PSU-E MB FG WH ULD
Relux
ROLF File - GD351B 39S/827 PSU-E MB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - GD351B 39S/827 PSU-E MB FG WH LDT